??
Wybór modelu CAD
K0612.02001
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0612 - Pierścienie zaciskowe, podzielone
Lista materiałowa
K0612.02001
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0612.02001 mm
MATERIAL
Materiał
Stal
SS
Klucz stalowy
-
B
Szerokość
15 mm
C
Średnica
M 6 x 18 DIN 912
D1
Średnica
20 mm
D2
Średnica
40 kg
R
Średnica
46.4 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0989 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245156269
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions